0350100003
Aircomp
Air preparation
1 pressure regulators
line 035 1-8 modular regulators
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/1_regolatori_pressione/linea_035_1-8_regolatori_modulari/regolatore_batteria_acqua.prj},{NB=0350100003},{CODE=0350100003},{REF=MR 1/8” 035 06 A B},{CR=0-6},{Q=3,75},{C=G1/8\"},{PMAX=10},{T=50},{CP=20},{P=0,08},{NBCUSTOM=0350100003},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_035_1-8_regolatori_modulari\\regolatore_batteria_acqua\\035_rb.csv},{NNCUSTOM=Regolatore batteria per acqua},{NTCUSTOM=MR 1/8” 035 06 A B},{LINACUSTOM=0350100003},{STEPFILE=035 R},{PNGFILE=035_rb_image},{DWGFILE=035_rb_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\1_regolatori_pressione\\linea_035_1-8_regolatori_modulari\\regolatore_batteria_acqua}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Water regulator for battery - MR 1/8” 035 06 A B
Bill of material
0350100003
Code
0350100003
Reference
MR 1/8” 035 06 A B
pressure range
0-6
bar
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3,75
Nl/min
Connection
G1/8"
Pollici
Max Inlet pressure
10
bar
Working temperature
50
°C
Max Torque
20
Nm
Weight
0,08
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성