??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore di pressione - MR 1/8" 035 06 R
Lista materiale
0350100007
Codice
0350100007
Referenza
MR 1/8" 035 06 R
Campo di regolazione
0-6 bar
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
250 Nl/min
Connessione
G1/8" Pollici
Pressione max di ingresso
10 bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
20 Nm
Peso
0,08 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD