0800900002
Aircomp
Air preparation
17 f mf unit
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/17_unite0_f_mf/linea_080_3-4/unite0_f_mf_080.prj},{NB=0800900002},{CODE=0800900002},{REF=F 3/4” 080 5 PE SS+MF 3/4” 080 0,01 PE SA},{QMAX=800},{C=G3/4”},{G=5},{GM=0,01},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,07},{NBCUSTOM=0800900002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_080_3-4\\unità_f_mf_080\\080_f+MF.csv},{NNCUSTOM=Unita? F+MF},{NTCUSTOM=F 3/4” 080 5 PE SS+MF 3/4” 080 0,01 PE},{LINACUSTOM=0800900002},{STEPFILE=080 F 34 PE SS+MF 34 PE SA},{PNGFILE=080_f+MF_image},{DWGFILE=080_f+MF_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_080_3-4\\unità_f_mf_080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF Unit - F 3/4” 080 5 PE SS+MF 3/4” 080 0,01 PE
Bill of material
0800900002
Code
0800900002
0800900002
Reference
F 3/4” 080 5 PE SS+MF 3/4” 080 0,01 PE SA
F 3/4” 080 5 PE SS+MF 3/4” 080 0,01 PE SA
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
800
bar
IN-OUT Connections
G3/4”
Pollici
Filter filtering degree
5
µm
Microfilter filtering degree
0,01
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
bowl capacity
100
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
1,07
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성