??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? F+MF - F 3/4” 080 5 PE SS+MF 3/4” 080 0,01 PE
Lista materiale
0800900002
Codice
Referenza
Portata massima consigliata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
800 bar
Connessione IN-OUT
G3/4” Pollici
Grado di filtrazione filtro
5 µm
Grado di filtrazione microfiltro
0,01 µm
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Capacità tazza
100 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
1,07 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD