0751900002
Aircomp
Air preparation
17 f mf unit
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/17_unite0_f_mf/linea_075_1-2/unite0_f_mf_075.prj},{NB=0751900002},{CODE=0751900002},{REF=F 1/2” 075 5 PE SS+MF 1/2” 075 0,01 PE SA},{QMAX=800},{C=G1/2”},{G=5},{GM=0,01},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,76},{NBCUSTOM=0751900002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_075_1-2\\unità_f_mf_075\\075_f+MF.csv},{NNCUSTOM=Unita? F+MF},{NTCUSTOM=F 1/2” 075 5 PE SS+MF 1/2” 075 0,01 PE},{LINACUSTOM=0751900002},{STEPFILE=075 F 12 PE SS+MF 12 PE SA},{PNGFILE=075_f+MF_image},{DWGFILE=075_f+MF_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_075_1-2\\unità_f_mf_075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF Unit - F 1/2” 075 5 PE SS+MF 1/2” 075 0,01 PE
Bill of material
0751900002
Code
0751900002
0751900002
Reference
F 1/2” 075 5 PE SS+MF 1/2” 075 0,01 PE SA
F 1/2” 075 5 PE SS+MF 1/2” 075 0,01 PE SA
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
800
bar
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
Filter filtering degree
5
µm
Microfilter filtering degree
0,01
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
bowl capacity
100
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,76
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성