0420900002
Aircomp
Air preparation
17 f mf unit
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/17_unite0_f_mf/linea_042_1-4/unite0_f_cf_042.prj},{NB=0420900002},{CODE=0420900002},{REF=F 1/4\" 042 5 TT SS+MF 1/4\" 0,01 TT SA},{QMAX=180},{C=G1/4\"},{G=5},{GM=0,01},{PMAX=16},{PS=1,5 – 10},{CT=22},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,22},{NBCUSTOM=0420900002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_042_1-4\\unità_f_cf_042\\042_f+MF.csv},{NNCUSTOM=Unità _F+MF},{NTCUSTOM=F 1/4\" 042 +MF 1/4\" 0,01 },{LINACUSTOM=0420900002},{STEPFILE=042 F 14 TT SS+MF 14 TT SA},{PNGFILE=042_f+MF_image},{DWGFILE=042_f+MF_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\17_unità_f_mf\\linea_042_1-4\\unità_f_cf_042}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF Unit - F 1/4" 042 +MF 1/4" 0,01
Bill of material
0420900002
Code
0420900002
0420900002
Reference
F 1/4" 042 5 TT SS+MF 1/4" 0,01 TT SA
F 1/4" 042 5 TT SS+MF 1/4" 0,01 TT SA
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
180
bar
IN-OUT Connections
G1/4"
Pollici
Filter filtering degree
5
µm
Microfilter filtering degree
0,01
µm
Max Inlet pressure
16
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
bowl capacity
22
22
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,22
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성