0803600009
Aircomp
Air preparation
16 v3 fr l unit
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/16_unite0_v3_fr_l/linea_080_3-4/unite0_v3_fr_l_080.prj},{NB=0803600009},{CODE=0803600009},{REF=V3+FR+L 3/4” 080 20 12 R PE SA},{QMAX=2200},{CR=0-12},{C=G3/4\"},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=2},{NBCUSTOM=0803600009},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Unita? V3+FR+L},{NTCUSTOM=V3+FR+L 3/4” 080},{LINACUSTOM=0803600009},{STEPFILE=080 V3+FR+L 34 PE SA},{PNGFILE=080_v3+fr+l_image},{DWGFILE=080_v3+fr+l_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
V3+FR+L Unit - V3+FR+L 3/4” 080
Bill of material
0803600009
Code
0803600009
0803600009
Reference
V3+FR+L 3/4” 080 20 12 R PE SA
V3+FR+L 3/4” 080 20 12 R PE SA
Flow rate (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200
Nl/min
pressure range
0-12
0-12
bar
IN-OUT Connections
G3/4"
Pollici
Filter filtering degree
20
20
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
2
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성