0950700004
Aircomp
Air preparation
15 f l unit
line 095 1
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/15_unite0_f_l/linea_095_1/unite0_f_l_095.prj},{NB=0950700004},{CODE=0950700004},{REF=F+L 1\" 095 5 PE SA},{Q=13800},{C=G1\"},{G=5},{PL=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=2,45},{NBCUSTOM=0950700004},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Unità F+L},{NTCUSTOM=F+L 1\" 095},{LINACUSTOM=0950700004},{STEPFILE=095 F+L 10 PE SA},{PNGFILE=095_f+l_image},{DWGFILE=095_f+l_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 1" 095
Bill of material
0950700004
Code
0950700004
0950700004
Reference
F+L 1" 095 5 PE SA
F+L 1" 095 5 PE SA
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
13800
Nl/min
IN-OUT Connections
G1"
Pollici
Filtering degree
5
5
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
2,45
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성