0800700501
Aircomp
Air preparation
15 f l unit
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/15_unite0_f_l/linea_080_3-4/unite0_f_l_080.prj},{NB=0800700501},{CODE=0800700501},{REF=F+L 3/4” 080 20 PE SS VL},{Q=3000},{C=G3/4\"},{G=20},{PL=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,07},{NBCUSTOM=0800700501},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\15_unità_f_l\\linea_080_3-4\\unità_f_l_080\\080_f+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+L},{NTCUSTOM=F+L 3/4” 080},{LINACUSTOM=0800700501},{STEPFILE=080 F+L 34 PE SS VL},{PNGFILE=080_f+l_image},{DWGFILE=080_f+l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\15_unità_f_l\\linea_080_3-4\\unità_f_l_080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 3/4” 080
Bill of material
0800700501
Code
0800700501
0800700501
Reference
F+L 3/4” 080 20 PE SS VL
F+L 3/4” 080 20 PE SS VL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3000
Nl/min
IN-OUT Connections
G3/4"
Pollici
Filtering degree
20
20
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
1,07
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성