0751700025
Aircomp
Air preparation
15 f l unit
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/15_unite0_f_l/linea_075_1-2/unite0_f_l_075.prj},{NB=0751700025},{CODE=0751700025},{REF=F+L 1/2” 075 20 PE SS},{Q=3000},{C=G1/2\"},{G=20},{PL=0,5 – 12,5 Bar},{PS=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,8},{NBCUSTOM=0751700025},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\15_unità_f_l\\linea_075_1-2\\unità_f_l_075\\075_f+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+L},{NTCUSTOM=F+L 1/2” 075},{LINACUSTOM=0751700025},{STEPFILE=075 F+L 12 PE SS},{PNGFILE=075_f+l_image},{DWGFILE=075_f+l_drawing},{PRJNAME=unità_f_l_075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 1/2” 075
Bill of material
0751700025
Code
0751700025
0751700025
Reference
F+L 1/2” 075 20 PE SS
F+L 1/2” 075 20 PE SS
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3000
Nl/min
IN-OUT Connections
G1/2"
Pollici
Filtering degree
20
20
µm
Working pressure
0,5 – 12,5 Bar
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,8
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성