??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità F+L - F+L 1/2” 075
Lista materiale
0751700025
Codice
Referenza
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3000 Nl/min
Connessione IN-OUT
G1/2" Pollici
Grado di filtrazione
µm
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 Bar bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
0,8 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD