0501700025
Aircomp
Air preparation
15 f l unit
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/15_unite0_f_l/linea_050_3-8/unite0_f_l_050.prj},{NB=0501700025},{CODE=0501700025},{REF=F+L 3/8” 050 20 PE SS},{Q=2060},{C=G3/8\"},{G=20},{PL=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,49},{NBCUSTOM=0501700025},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\15_unità_f_l\\linea_050_3-8\\unità_f_l_050\\050_f+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+L},{NTCUSTOM=F+L 3/8” 050},{LINACUSTOM=0501700025},{STEPFILE=050 F+L 38 PE SS},{PNGFILE=050_f+l_image},{DWGFILE=050_f+l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\15_unità_f_l\\linea_050_3-8\\unità_f_l_050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 3/8” 050
Bill of material
0501700025
Code
0501700025
0501700025
Reference
F+L 3/8” 050 20 PE SS
F+L 3/8” 050 20 PE SS
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060
Nl/min
IN-OUT Connections
G3/8"
Pollici
Filtering degree
20
20
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
60
Nm
Weight
0,49
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성