??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità F+L - F+L 3/8” 050
Lista materiale
0501700025
Codice
Referenza
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060 Nl/min
Connessione IN-OUT
G3/8" Pollici
Grado di filtrazione
µm
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
60 Nm
Peso
0,49 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD