0420700151
Aircomp
Air preparation
15 f l unit
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/15_unite0_f_l/linea_042_1-4/unite0_f_l.prj},{NB=0420700151},{CODE=0420700151},{REF=F+L 1/4” 042 20 TT SA},{Q=1250},{C=G1/4\"},{G=20},{PMAX=16},{PS=1,5 – 10},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,207},{NBCUSTOM=0420700151},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\15_unità_f_l\\linea_042_1-4\\unità_f_l\\042_f+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+L},{NTCUSTOM=F+L 1/4” 042},{LINACUSTOM=0420700151},{STEPFILE=042 F+L 14 TT SA},{PNGFILE=042_f+l_image},{DWGFILE=042_f+l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\15_unità_f_l\\linea_042_1-4\\unità_f_l}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 1/4” 042
Bill of material
0420700151
Code
0420700151
0420700151
Reference
F+L 1/4” 042 20 TT SA
F+L 1/4” 042 20 TT SA
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1250
Nl/min
IN-OUT Connections
G1/4"
Pollici
Filtering degree
20
20
µm
Max Inlet pressure
16
bar
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,207
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성