??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+L Unit - F+L 1/4” 042
Bill of material
0420700151
Code
Reference
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1250 Nl/min
IN-OUT Connections
G1/4" Pollici
Filtering degree
µm
Max Inlet pressure
16 bar
Drain working pressure
bar
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
25 Nm
Weight
0,207 Kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés