0751500025
Aircomp
Air preparation
14 f r l unit
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/14_unite0_f_r_l/linea_075_1-2/unite0_f_r_l_075.prj},{NB=0751500025},{CODE=0751500025},{REF=F+R+L 1/2” 075 20 08 R PE SS},{QMAX=2200},{CR=0-8},{C=G1/2”},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,23},{NBCUSTOM=0751500025},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\14_unità_f_r_l\\linea_075_1-2\\unità_f_r_l_075\\075_f+r+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+R+L},{NTCUSTOM=F+R+L 1/2” 075},{LINACUSTOM=0751500025},{STEPFILE=075 F+R+L 12 PE SS},{PNGFILE=075_f+r+l_image},{DWGFILE=075_f+r+l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\14_unità_f_r_l\\linea_075_1-2\\unità_f_r_l_075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+R+L Unit - F+R+L 1/2” 075
Bill of material
0751500025
Code
0751500025
0751500025
Reference
F+R+L 1/2” 075 20 08 R PE SS
F+R+L 1/2” 075 20 08 R PE SS
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2200
Nl/min
pressure range
0-8
0-8
bar
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
Filter filtering degree
20
20
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
bowl capacity
100
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
1,23
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성