0420500103
Aircomp
Air preparation
14 f r l unit
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/14_unite0_f_r_l/linea_042_1-4/unite0_f_r_l_042.prj},{NB=0420500103},{CODE=0420500103},{REF=F+R+L 1/4” 042 20 12 R TT SS},{QMAX=980},{CR=0-12},{C=G1/4”},{G=20},{PMAX=16},{PS=0,5 – 16},{CT=22},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,35},{NBCUSTOM=0420500103},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria20230328\\14_unità_f_r_l\\linea_042_1-4\\unità_f_r_l_042\\042_f+r+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+R+L},{NTCUSTOM=F+R+L 1/4” 042},{LINACUSTOM=0420500103},{STEPFILE=042 F+R+L 14 TT SS},{PNGFILE=042_f+r+l_image},{DWGFILE=042_f+r+l_drawing},{PRJNAME=unità_f_r_l_042}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+R+L Unit - F+R+L 1/4” 042
Bill of material
0420500103
Code
0420500103
0420500103
Reference
F+R+L 1/4” 042 20 12 R TT SS
F+R+L 1/4” 042 20 12 R TT SS
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
980
Nl/min
pressure range
0-12
0-12
bar
IN-OUT Connections
G1/4”
Pollici
Filter filtering degree
20
20
µm
Max Inlet pressure
16
bar
Drain working pressure
0,5 – 16
0,5 – 16
bar
bowl capacity
22
22
cc
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
25
Nm
Weight
0,35
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성