0800600009
Aircomp
Air preparation
13 fr l unit
line 080 3-4
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/13_unite0_fr_l/linea_080_3-4/unite0_fr_l_080.prj},{NB=0800600009},{CODE=0800600009},{REF=FR+L 3/4” 080 20 12 R PE SA},{V=Relieving},{QMAX=2200},{CR=0-12},{C=G3/4”},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=2 – 12},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,28},{NBCUSTOM=0800600009},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Unita? FR+L},{NTCUSTOM=FR+L 3/4” 080},{LINACUSTOM=0800600009},{STEPFILE=080 FR+L 34 PE SA},{PNGFILE=080_fr+l_image},{DWGFILE=080_fr+l_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
FR+L Unit - FR+L 3/4” 080
Bill of material
0800600009
Code
0800600009
0800600009
Reference
FR+L 3/4” 080 20 12 R PE SA
FR+L 3/4” 080 20 12 R PE SA
Version
Relieving
Flow rate (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200
Nl/min
pressure range
0-12
0-12
bar
IN-OUT Connections
G3/4”
Pollici
Filter filtering degree
20
20
µm
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
Drain working pressure
2 – 12
2 – 12
bar
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
1,28
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성