??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? FR+L - FR+L 3/4” 080
Lista materiale
0800600009
Codice
Referenza
Versione
Relieving
Portata (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200 Nl/min
Campo di regolazione
bar
Connessione IN-OUT
G3/4” Pollici
Grado di filtrazione filtro
µm
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
1,28 Kg
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models