??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? FR+L - FR+L 1/4” 04
Lista materiale
0420600194
Codice
Referenza
Portata (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
980 Nl/min
Campo di regolazione
bar
Connessione IN-OUT
G1/4” Pollici
Grado di filtrazione filtro
µm
Pressione massima di ingresso
16 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,32 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD