0752700001
Aircomp
Air preparation
11 slow start valve
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/11_avviatore_progressivo/linea_075_1-2/avviatore_progressivo_075.prj},{NB=0752700001},{REF=AVP 1/2\" 075 PN Autonom.},{CODE=0752700001},{Q=3075},{C=G1/2\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5/+50},{CP=80},{P=0,41},{NBCUSTOM=0752700001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_075_1-2\\avviatore_progressivo_075\\075_avp.csv},{NNCUSTOM=Avviatore progressivo},{NTCUSTOM=AVP 1/2\" 075 PN Autonom.},{LINACUSTOM=0752700001},{STEPFILE=075 AVP 12},{PNGFILE=075_avp_image},{DWGFILE=075_avp_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\11_avviatore_progressivo\\linea_075_1-2\\avviatore_progressivo_075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
slow start valve - AVP 1/2" 075 PN Autonom.
Bill of material
0752700001
Reference
AVP 1/2" 075 PN Autonom.
Code
0752700001
Flow rate (P1=10 bar DP=1 bar)
3075
Nl/min
Connection
G1/2"
Pollici
Max Inlet pressure
10
bar
Inlet minimum pressure
3
bar
Working temperature
-5/+50
°C
Max Torque
80
Nm
Weight
0,41
Kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성