??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
slow start valve - AVP 3/8" 050 PN Autonom.
Bill of material
0502700001
Reference
AVP 3/8" 050 PN Autonom.
Code
0502700001
Flow rate (P1=10 bar DP=1 bar)
2580 Nl/min
Connection
G3/8" Pollici
Max Inlet pressure
10 bar
Inlet minimum pressure
3 bar
Working temperature
-5/+50 °C
Max Torque
60 Nm
Weight
0,27 Kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)