??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Valvola sezionamento pneumatica - SV 3/8 050 PNEUMATIC
Lista materiale
0502600902
Codice
0502600902
Referenza
SV 3/8 050 PNEUMATIC
Versione
Pneumatico
Portata (P1= 10 bar ?P= 1 bar)
2580 Nl/min
Portata di scarico (P1=10 bar ?P= 1 bar)
1000 Nl/min
Connessione IN-OUT
G3/8” Pollici
Connesione di scarico
G1/4" Pollici
Pressione massima di ingresso
10 bar
Pressione minima di funzionamento
3 bar
Connesione pneumatica
AU.Ø4 mm
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
60 Nm
Peso
0,28 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD