0502600201
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 050 3-8
Cnomo electrical shut-off valve
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_050_3-8/valvola_di_sezionamento_elettrico_cnomo/valvola_sezionamento_completa.prj},{NB=0502600201},{CODE=0502600201},{REF=SV 3/8 050 CNOM 24V DC},{QMAX=2580},{QS=1000},{C=G3/8”},{CS=G1/4\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{TS=24 VDC},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,37},{NBCUSTOM=0502600201},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento completa cnomo},{NTCUSTOM=SV 3/8 050 CNOM},{LINACUSTOM=0502600201},{STEPFILE=050 SV 38 Cnomo},{PNGFILE=050_svc_image},{DWGFILE=050_svc_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
complete Shut-off valve CNOMO pilot - SV 3/8 050 CNOM
Bill of material
0502600201
Code
0502600201
0502600201
Reference
SV 3/8 050 CNOM 24V DC
SV 3/8 050 CNOM 24V DC
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580
Nl/min
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000
Nl/min
IN-OUT Connections
G3/8”
Pollici
exhaust port
G1/4"
Pollici
Max Inlet pressure
10
bar
Minimum working pressure
3
bar
Available voltage
24 VDC
24 VDC
Working temperature
-5 / +50
°C
Max Torque
60
Nm
Weight
0,37
Kg
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD