3220206M5
Aircomp
fittings
Speed controllers
Line 321 parallel speed controllers
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/regolatori_di_flusso/linea_322_regolatori_di_flusso_cilindrici/322.02.prj},{NB=3220206M5},{CODE=3220206M5},{D=6},{R=M5},{P=12,4},{A=3,5},{L2=26,5},{E=18,5},{H=8},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=3220206M5},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_322_update\\linea_322_regolatori_di_flusso_cilindrici\\322.02\\322.02.csv},{NNCUSTOM=322.02},{NTCUSTOM=Regolatore di flusso 90° cilindrico per valvola (anello nero)},{LINACUSTOM=3220206M5},{STEPFILE=3220206M5},{PNGFILE=322.02},{DWGFILE=322.02_template_schede},{PRJNAME=inea_322_regolatori_di_flusso_cilindrici\\322.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
322.02 - Regolatore di flusso 90° cilindrico per valvola (anello nero)
Bill of material
3220206M5
Codice
3220206M5
3220206M5
ØD
6
6
mm
R
M5
M5
mm/Pollici
ØP
12,4
12,4
mm
A
3,5
3,5
mm
L2
26,5
26,5
mm
E
18,5
18,5
mm
H
8
8
mm
Q.tà Conf.
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성