302100814
Aircomp
fittings
Push-in fittings
Line 302 push-in parallel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/raccordi/raccordi_automatici/linea_302_automatici_cilindrici/302.10.prj},{NB=302100814},{CODE=302100814},{D=8},{R=G1/4},{P=13.6},{A=6},{B=32,8},{E=23,6},{H=16},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=302100814},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\raccordi_20220627\\Raccordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.10\\302.10.csv},{NNCUSTOM=302.10},{NTCUSTOM=Curva 90° automatica cilindrica lunga},{LINACUSTOM=302100814},{STEPFILE=302100814},{PNGFILE=302.10},{DWGFILE=302.10_template_schede},{PRJNAME=accordi\\Raccordi_automatici\\Linea_302_automatici_cilindrici\\302.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
302.10 - Curva 90° automatica cilindrica lunga
Bill of material
302100814
Codice
302100814
302100814
ØD
8
8
mm
R
G1/4
G1/4
mm/Pollici
ØP
13.6
13.6
mm
A
6
6
mm
B
32,8
32,8
mm
E
23,6
23,6
mm
H
16
16
mm
Q.tà Conf.
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성