240A050002
Aircomp
Cylinders
Accessories
Accessories for series 230 242 245
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/cilindri/accessories/242_245/242_245_fork.prj},{NB=240A050002},{CODE=240A050002},{DI=50-63},{A1=32},{A2=32},{B1=16},{B2=16},{D1=16},{D2=M16x1.50},{D21=16},{D22=1.500},{D3=26},{F=1.000},{G=32},{L1=83},{L2=64},{L3=24},{R=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
242 245 fork - Rod forks
Bill of material
240A050002
Code
240A050002
240A050002
Ø
50-63
50-63
mm
A1
32
32
mm
A2
32
32
mm
B1
16
16
mm
B2
16
16
mm
D1
16
16
mm
D2
M16x1.50
M16x1.50
mm
D3
26
26
mm
F
1.000
1.000
mm
G
32
32
mm
L1
83
83
mm
L2
64
64
mm
L3
24
24
mm
R
1.000
1.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성