220A008007
Aircomp
Cylinders
Accessories
Accessories for series 220
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/cilindri/accessories/220/220_counter_hinge.prj},{NB=220A008007},{CODE=220A008007},{DI=8 - 10},{L=20},{H=24},{B1=4},{S=2.5},{E=5},{C=12.5},{N=8.1},{B=4.5},{O=18},{R=5},{R2=1.5},{VER=1},{G=2.3},{I=14},{SS=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Cuonter-hinge kit with pin - Minicylinders ISO 6432
Bill of material
220A008007
Code
220A008007
220A008007
Ø
8 - 10
8 - 10
L
20
20
mm
H
24
24
mm
B1
4
4
mm
S
2.5
2.5
mm
E
5
5
mm
C
12.5
12.5
mm
N
8.1
8.1
mm
B
4.5
4.5
mm
O
18
18
mm
R
5
5
mm
R2
1.5
1.5
mm
G
2.3
2.3
mm
I
14
14
mm
SS
0.8
0.8
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성