카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SPU30N-M5M-15
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/spu.prj},{NB=SPU30N-M5M-15},{MODEL=SPU},{DS=30},{MS=N},{CF=-M5M},{D=30.6},{H=10.0},{H1=17.0},{G=M5},{G1=5.000},{ANGLE=-15},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SPU - Suction cup
Bill of material
SPU30N-M5M-15
Series
SPU
Specifications
30
30
Material&specification
N:NBR
WS:White silicone
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone
NH:Mark free NBR
N:NBR
WS:White silicone
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone
NH:Mark free NBR
Connection thread
M5M:M5 Male thread
Suction cup without fitting
M5M:M5 Male thread
Suction cup without fitting
D
30.6
30.6
mm
H
10.0
10.0
mm
Y
2.0
2.0
mm
h
17.0
17.0
mm
G
M5
M5
G1
5.000
5.000
mm
Lg
5.0
5.0
mm
Swivel angle
°
More details
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성