카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SP3C4N-I3-M8
AIRBEST
Suction cup
SP3 Standard suction cup
SP3-BS Vacuum sucker + buffer support rod
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sp3/sp3_bs/sp3_bs_asmtab.prj},{NB=SP3C4N-I3-M8},{SERIES=SP3},{SS=C},{DIMENSION=4.0},{SM=N},{VOD=I},{BS=3},{RY=},{IS=M8},{INFORMATION=Dimensions},{D1=7},{PPATH=assemblies/sp3_bs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SP3 - Vacuum sucker + buffer support rod
Bill of material
SP3C4N-I3-M8
Series
SP3
Shape specifications
C : Parallel belt sucker
B : 1.5 Folded corrugated sucker
C : Parallel belt sucker
B : 1.5 Folded corrugated sucker
Dimension
4.0
4.0
Sucker material
N : Nitrile Rubber, NBR
WS : White silica gel
CN : Antistatic nitrile butadiene rubber
CS : Antistatic silicone rubber
HP : Seamless rubbe
N : Nitrile Rubber, NBR
WS : White silica gel
CN : Antistatic nitrile butadiene rubber
CS : Antistatic silicone rubber
HP : Seamless rubbe
Vacuum orifice direction
I : Vertical direction
L : Horizontal direction
I : Vertical direction
L : Horizontal direction
buffer stroke
3
6
10
15
20
3
6
10
15
20
Rotary way
Nil : slewing
R : Do not turn
Nil : slewing
R : Do not turn
Installation specifications
M8 : M8x0.75
M8 : M8x0.75
information
Dimensions
D
4.5
4.5
mm
H
6.0
6.0
mm
D2
3.0
3.0
mm
D1
7
7
mm
D3
2.0
2.0
mm
Y
0.5
0.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성