카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SP2F-10N-FE4B6-M11
AIRBEST
Suction cup
SP2F Thin Lip Flat Suction CUP
SP2F-BS Suction Cup With Level Compensator
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sp2f/sp2f_bs/sp2f_bs_asmtab.prj},{NB=SP2F-10N-FE4B6-M11},{MODEL=SP2F},{DS=10},{TS=X},{CF=},{MS=N},{LCT=F},{BT=E},{BS=4},{VPC=B6},{MT=M11},{D=10},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=asemblies/sp2f_bs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SP2F - Suction Cup With Level Compensator
Bill of material
SP2F-10N-FE4B6-M11
CNS ORDER NO
SP2F-10N-FE4B6-M11
SP2F-10N-FE4B6-M11
Series
SP2F
Specifications
10
10
mm
Material&specification
N:NBR
WS:White silicone
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone rubber
N:NBR
WS:White silicone
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone rubber
Level compensator type
F : PSPF Series
F : PSPF Series
Buffer type
E : External spring
E : External spring
Buffer stroke
4
10
4
10
Vacuum port connection
B6 : Vertical,pagoda fitting Ø6 hose
LB6 : Later,pagoda fitting Ø6 hose
B6 : Vertical,pagoda fitting Ø6 hose
LB6 : Later,pagoda fitting Ø6 hose
Mounting thread
M11 : M11x1
M11 : M11x1
D
10
10
mm
H
7.5
7.5
mm
G1
5
mm
Y
0.3
mm
h
0
mm
Lg
5
mm
S
0
mm
More details
Dimensions
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성