카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SOF30x90N-G2F
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sof.prj},{NB=SOF30x90N-G2F},{MODEL=SOF},{DS=30x90},{MS=N},{CF=G2F},{L=93.0},{W=33.0},{H=16.0},{Y=5},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SOF - Oval flat suction cup for sheet metal
Bill of material
SOF30x90N-G2F
Model
SOF
Specifications
30x90
30x90
Material&specification
N:NBR-60
NG:NBR-45
HK:Super high temperature resistant rubber
HD:High temperature/traceless material
N:NBR-60
NG:NBR-45
HK:Super high temperature resistant rubber
HD:High temperature/traceless material
Connection thread
G2F:G1/4 Female thread
G2M:G1/4 Male thread
G3F:G3/8 Female thread
M10M:M10x1.5 External thread
M14M:M14X1.5 Male thread
RA:Rectangular adapter
G2F:G1/4 Female thread
G2M:G1/4 Male thread
G3F:G3/8 Female thread
M10M:M10x1.5 External thread
M14M:M14X1.5 Male thread
RA:Rectangular adapter
L
93.0
93.0
mm
W
33.0
33.0
mm
H
16.0
16.0
mm
G
G1/4
G1
13.157
mm
LG
11.0
mm
h
14.0
mm
S
17
mm
Y
5
5
mm
Reference
PDF file
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성