카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SOB40x80N-G2M
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sob.prj},{NB=SOB40x80N-G2M},{MODEL=SOB},{DS=40x80},{MS=N},{CF=G2M},{L=82},{W=41.0},{H=22.7},{Y=8.8},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SOB - Oval bellows suction cup for sheet metal
Bill of material
SOB40x80N-G2M
Model
SOB
Specifications
40x80
40x80
Material&specification
N:NBR
HK:Super high temperature resistant rubber
HD:High temperature/traceless material
N:NBR
HK:Super high temperature resistant rubber
HD:High temperature/traceless material
Connection thread
G2M:G1/4 Male thread
G2F:G1/4 Female thread
G3F:G3/8 Female thread
M10M:M10x1.5 External thread
M14M:M14X1.5 Male thread
RA:Rectangular adapter
G2M:G1/4 Male thread
G2F:G1/4 Female thread
G3F:G3/8 Female thread
M10M:M10x1.5 External thread
M14M:M14X1.5 Male thread
RA:Rectangular adapter
L
82
82
mm
W
41.0
41.0
mm
H
22.7
22.7
mm
G
G1/4
G1
13.157
mm
LG
12.0
mm
h
13.5
mm
S
5.0
mm
Y
8.8
8.8
mm
Reference
PDF file
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성