카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SHB63N
AIRBEST
Suction cup
SHB Heavy-load bellows suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/shb/shb.prj},{NB=SHB63N},{MODEL=SHB},{DS=63},{MS=N},{D=65.0},{D1=63},{D2=67.5},{D3=8},{D4=34},{H=31.5},{H1=4.5},{H2=21.5},{C=50.0},{C1=4-Φ5},{C11=5},{C2=4-Φ8},{C22=8.0},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SHB - Heavy-duty bellows suction cup
Bill of material
SHB63N
CNSORDERNO
SHB63N
SHB63N
Model
SHB
Specifications
63
63
mm
Material&specification
N:NBR
WS:White silicone
N:NBR
WS:White silicone
D
65.0
65.0
mm
D1
63
63
mm
D2
67.5
67.5
mm
d
8
8
mm
d1
34
34
mm
H
31.5
31.5
mm
H1
4.5
4.5
mm
h
21.5
21.5
mm
C
50.0
50.0
mm
C1
4-Φ5
4-Φ5
C11
5
5
mm
C2
4-Φ8
4-Φ8
C22
8.0
8.0
mm
Reference
PDF file
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성