카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SFM50U
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sfm.prj},{NB=SFM50U},{MODEL=SFM},{DS=50},{MS=U},{CF=},{D=55.0},{H=25.0},{Y=7.8},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SFM - Flat suction cup for oily sheet metal
Bill of material
SFM50U
Series
SFM
Specifications
50
50
mm
Material&specification
U: PU
U: PU
Connection thread
Nil:Suction cup without fitting
G2F:G1/4 Female thread
G2M:G1/4 Male thread
G3F:G3/8 Female thread
M10M:M10X1.5 outer thread
M14M:M14X1.5 Male thread
RA:Rectangular adapter
Nil:Suction cup without fitting
G2F:G1/4 Female thread
G2M:G1/4 Male thread
G3F:G3/8 Female thread
M10M:M10X1.5 outer thread
M14M:M14X1.5 Male thread
RA:Rectangular adapter
D
55.0
55.0
mm
H
25.0
25.0
mm
G1
31.800
mm
Lg
12.0
mm
h
30.5
mm
G
0
mm
S
17
17
mm
Y
7.8
7.8
mm
s
17
17
mm
DG
10.000
mm
More details
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성