카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SFGT65N-G3F
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sfgt.prj},{NB=SFGT65N-G3F},{SERIES=SFGT},{DIMENSION=65},{SM=N},{TCS=G3F},{COMMENTS=PDF document}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SFGT - Large flat suction cup
Bill of material
SFGT65N-G3F
Series
SFGT
Dimension
65 : 65-Φ65mm
90 : 90-Φ90mm
120 : 120-Φ120mm
160 : 160-Φ160mm
65 : 65-Φ65mm
90 : 90-Φ90mm
120 : 120-Φ120mm
160 : 160-Φ160mm
Sucker material
N : Nitrile Butadiene rubber (black 55 degrees)
NR : Natural rubber (Yellow 40 degrees)
WS : Silicone rubber (White 60 degrees)
N : Nitrile Butadiene rubber (black 55 degrees)
NR : Natural rubber (Yellow 40 degrees)
WS : Silicone rubber (White 60 degrees)
The connection specification
G3F : G3/8 internal thread
G3F : G3/8 internal thread
Comments
PDF document
ΦDmax
65
mm
ΦD
55.0
mm
ΦD1
0
mm
G1
G3/8
G11
16.662
mm
G2
-
G22
0.000
mm
H
16.5
mm
Y
3.0
mm
LG
9.5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성