카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SDL100N-G1F
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sdl.prj},{NB=SDL100N-G1F},{MODEL=SDL},{DS=100},{MS=N},{CF=G1F},{D=100},{D1=47.5},{H=21},{Y=5},{A=74},{G=G1/8},{G1=9.728},{LG=11.5},{LM=9},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SDL - Annular suction cup
Bill of material
SDL100N-G1F
Model
SDL
Specifications
100
mm
Material&specification
N:NBR
N:NBR
Connection thread
G1F:G1/8 Female thread
G1F:G1/8 Female thread
D
100
mm
d
47.5
mm
H
21
mm
Y
5
mm
A
74
mm
G
G1/8
G1
9.728
mm
LG
11.5
mm
LM
9
mm
Reference
PDF file
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성