카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SBOF35x28V
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sbof.prj},{NB=SBOF35x28V},{MODEL=SBOF},{DS=35x28},{MS=V},{CF=},{A=35},{B=28},{Y=12},{S=17},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SBOF - 2.5 bellows oval suction cup
Bill of material
SBOF35x28V
Model
SBOF
Specifications
35x28
35x28
mm
Material&specification
V:Vinyl
V:Vinyl
Connection thread
Nil:Suction cup without fitting
M10M:M10 Male thread
G2M:G1/4 Male thread
G2F:G1/4 Female thread
Nil:Suction cup without fitting
M10M:M10 Male thread
G2M:G1/4 Male thread
G2F:G1/4 Female thread
A
35
35
mm
B
28
mm
H
39.5
39.5
mm
Y
12
12
mm
h
5
mm
G
-
G1
0.000
mm
LG
0
mm
S
17
mm
Reference
PDF file
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성