카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SB17N
AIRBEST
Suction cup
SB Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sb/sb_asmtab.prj},{NB=SB17N},{MODEL=SB},{DS=17},{MS=N},{CF=},{D=18.5},{A=16.6},{D1=0.0},{IH=-},{ST2=G1/8},{Y=10.5},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/sb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SB - Universal bellows suction cup
Bill of material
SB17N
Model
SB
Specifications
17
17
mm
Material&specification
N:NBR
S:Silicone
WS:White silicone
CS:Conductive silicone
N:NBR
S:Silicone
WS:White silicone
CS:Conductive silicone
Connection thread
Blank : Default chuck with clamp, no connection specification
G1F : G1/8 Internal thread
G1M : G1/8 External thread
Blank : Default chuck with clamp, no connection specification
G1F : G1/8 Internal thread
G1M : G1/8 External thread
D
18.5
18.5
mm
A
16.6
16.6
mm
H
15.6
15.6
mm
d
0.0
0.0
mm
Mounting hole
-
-
G
G1/8
G1/8
ST2
G1/8
G1/8
G1
0.00
mm
LG
0
0
mm
h
10.0
10.0
mm
S
13
13
mm
Y
10.5
10.5
mm
Reference
PDF file
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성