카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SAO5x20N-M5F
AIRBEST
Suction cup
SAO Oval flat suction cup
SAO-Oval flat suction cup (with mounting rod )
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sao/sao_ms/sao_ms_asmtab.prj},{NB=SAO5x20N-M5F},{SCT=SAO5x20N},{VOD=},{CF=M5F},{INFOTEXT=Dimensions},{W=6.0},{L=21},{W1=5.0},{L1=20},{D1=2.0},{Y=0.5},{DS=5x20},{SS=20},{LL=11},{PPATH=assemblies/sao_ms_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SAO - Oval flat suction cup with level compensator
Bill of material
SAO5x20N-M5F
Suction cup model
SAO5x20N
SAO5x20N
Vacuum port direction
Nil:Vertical
LA4:Lateral,one touch fitting φ4 Hose
LA6:Lateral,one touch fitting φ6 Hose
Nil:Vertical
LA4:Lateral,one touch fitting φ4 Hose
LA6:Lateral,one touch fitting φ6 Hose
Connection thread
M5F:M5 Female thread
M5F:M5 Female thread
More details
Dimensions
W
6.0
6.0
mm
L
21
21
mm
W1
5.0
5.0
mm
L1
20
20
mm
D1
2.0
2.0
mm
Y
0.5
0.5
mm
DS
5x20
5x20
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성