카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SAO5x20N-EI10R-M10
AIRBEST
Suction cup
SAO Oval flat suction cup
SAO-Oval flat suction cup (with level compensator)
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sao/sao_bs/sao_bs_asmtab.prj},{NB=SAO5x20N-EI10R-M10},{SCT=SAO5x20N},{BSS=E},{BF=I},{BS=10},{BM=R},{CMVP=},{IS=M10},{INFOTEXT=Dimensions},{W=6.0},{L=21},{W1=5.0},{L1=20},{D1=2.0},{Y=0.5},{DS=5x20},{SS=20},{LL=11},{F1=1.0},{F2=3.0},{PPATH=assemblies/sao_bs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SAO - Oval flat suction cup(With level compensator)
Bill of material
SAO5x20N-EI10R-M10
Suction cup model
SAO5x20N
SAO5x20N
Level compensator series
E:PSPE Series Level Compensator
E:PSPE Series Level Compensator
Buffer type
I:Internal spring
I:Internal spring
Buffer stroke
mm
값 입력 BS
Buffer stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Buffer type
R:Vertical non-rotating
B:Lateral non-rotating
R:Vertical non-rotating
B:Lateral non-rotating
Vacuum port connection
Nil:M5x0.8 Female thread
A4:One touch fitting φ4 hose
A6:One touch fitting φ6 hose
Nil:M5x0.8 Female thread
A4:One touch fitting φ4 hose
A6:One touch fitting φ6 hose
Mounting thread
M10:M10x1
M10:M10x1
More details
Dimensions
W
6.0
6.0
mm
L
21
21
mm
W1
5.0
5.0
mm
L1
20
20
mm
D1
2.0
2.0
mm
Y
0.5
0.5
mm
DS
5x20
5x20
A
11
mm
B
23
mm
F1
1.0
N
F2
3.0
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성