카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SAO5x20N
AIRBEST
Suction cup
SAO Oval flat suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sao/sao.prj},{NB=SAO5x20N},{MODEL=SAO},{DS=5x20},{MS=N},{W=6.0},{L=21},{W1=5.0},{L1=20},{D=2-2},{D1=2.0},{Y=0.5},{INFOTEXT=Dimensions},{SS=20.0},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SAO - Oval flat suction cup
Bill of material
SAO5x20N
Series
SAO
Specifications
5x20
5x20
Material&specification
N:NBR
WS:White silicone
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone
N:NBR
WS:White silicone
CN:Conductive NBR
CS:Conductive silicone
W
6.0
6.0
mm
L
21
21
mm
W1
5.0
5.0
mm
L1
20
20
mm
D
2-2
2-2
D1
2.0
2.0
mm
Y
0.5
0.5
Reference
PDF file
SS
20.0
20.0
mm
VER
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성