카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
PSPD-E25G2M-M20
AIRBEST
Mounting parts
PSPD Double Springs heave-duty type level compensator
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/mounting_accessory/pspd/pspd_asmtab.prj},{NB=PSPD-E25G2M-M20},{SERIES=PSPD},{BS=E:Extermal spring},{BS1=25},{RT=},{SCC=G2M},{MT=M20},{PPATH=assemblies/pspd_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
PSPD - Double Springs heavy-duty type level compensator
Bill of material
PSPD-E25G2M-M20
Series
PSPD
Buffer style
E:Extermal spring
Buffer stroke
25
50
90
25
50
90
Rotating type
Nil:Default nonrotating
R:Rotating
Nil:Default nonrotating
R:Rotating
Suction cup connection
G2M:G1/4 Mate thread
G3M:G3/8 Mate thread
G4M:G1/2 Mate thread
G2M:G1/4 Mate thread
G3M:G3/8 Mate thread
G4M:G1/2 Mate thread
Mounting thread
M20 : M20x1.5
M20 : M20x1.5
M1
G1/8
mm
M2
G1/4
mm
M3
M20X1.5M
mm
H
114.500
mm
LG1
7.5
mm
LG2
8.500
mm
LG3
40
mm
S1
16
mm
S2
24
mm
S3
17
mm
Y
25
mm
Infotext
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성