??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
AIB-Kunstmann Reserve GmbH
Description
SEISMIC-Racks
Bill of material
SEISMIC-Rack-ERD.1E.1R.1S
Model-Typ
SEISMIC-Racks
Model Beschreibung
SEISMIC-Rack Batteriegestell
Beschreibung
Erdbebensicheres Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN 50272-2:12-2001 und DIN EN IEC 62485-2:2019-04 und EN 60664. Platzsparende und anwendungsbezogene kompakte Konstruktion. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung. Besonderheit: Erdbebensichere Konstruktion für den Einsatz in seismischen Gebieten (UBC Zonen, IEEE 693, DIN EN 18800, Eurocode). Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Offshore, Windkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzS, OpzV, OGi, NiCd, GroE, OCSM, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, geschlossene und verschlossene Batterien
Typ Nr.
Ausführung
Detaillierungsgrad
Gewicht Gestell
0 kg
Traglast max
0 kg
Länge
mm
Tiefe
max. 1000 mm
Produktart
Gestell
Gestellart
Zolltarifnummer
73089098
Lieferzeit abgehend
15 AT nach Bestelleingang
Produkt
https://aib-kunstmann.com/produkte/gestelle/seismic-racks/
DIN EN IEC 62485-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN-50272-62485.pdf
DIN EN 50272-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN_5027212-2001.pdf
Montagevideo
https://www.youtube.com/watch?v=pQFe_s8uPZ4&t
Konfigurationssoftware
https://aib-kunstmann.com/service/kunstmann-easy/
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)