CLASSIC-Rack-1320000100G11A
AIB-Kunstmann Reserve GmbH
Powered by
CAD모델 선택
{aib_kunstmann/classic_racks_asmtab.prj},{NB=1320000100G11A(_400) 1411},{ARTNR=1320000100G11A},{IDNR=1},{GEW=17},{GEW2=1394},{H=191},{H2=1300},{L=946},{T=566},{ET=1},{REIH=2},{STU=0},{SEK=1},{HF=100},{HB=100},{LEN=460},{L1=877},{COLUMN=1},{ND=1.000},{ZOLL=73089098},{HITXT=0},{CATALOGUE=AIB-Kunstmann Reserve GmbH},{MODEL=CLASSIC-Racks},{MODELTYP=CLASSIC-Racks},{DESCSHORT=CLASSIC-Rack Batteriegestell},{LODLEVEL=400},{GEW3=1411}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
AIB-Kunstmann Reserve GmbH
Description
CLASSIC-Racks
Bill of material
CLASSIC-Rack-1320000100G11A
Model-Typ
CLASSIC-Racks
Model Beschreibung
CLASSIC-Rack Batteriegestell
Beschreibung
Steckbares Stahlgestell (Batteriegestell) für ortsfeste Batterieanlagen, alle Stahlteile sind durch Kunststoffbeschichtung säurefest und schutzisoliert, gemäß DIN EN IEC 62485-2:2019-04 (vormals DIN EN 50272-2:12-2001) und EN 60664. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Vielzahl an Konfigurationen. Anwendung: Batterieanlagen, Notstromanlagen, Notstromersatzanlagen, Batteriespeicher, sekundäre Batterie, unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatznetzversorgung Anwendungsbereiche: Rechenzentrum, Datacenter, Krankenhaus, Telekommunikation, Leitstellen, Eisenbahn-Stellwerke, Umspannwerke, Kernkraftanlagen, Tunnelanlagen. Geeignet für folgende Batterien: AGM, VRLA, OpzS, OpzV, OGi, NiCd, GroE, OCSM, Frontterminal, Topterminal, Blei-Gel, Blei-Säure, geschlossene und verschlossene Batterien
Typ Nr.
1320000100G11A
1320000100G11A
Ausführung
2 Reihen, 1 Sektion
2 Reihen, 1 Sektion
Detaillierungsgrad
400
200
400
200
Gewicht Gestell
17
17
kg
Traglast max
1394
1394
kg
Höhe Gestell
191
191
Höhe einschl. Batterie
1300
1300
mm
Länge
946
946
mm
Tiefe
566
566
mm
Produktart
Gestell
Gestellart
Bodengestell
Bodengestell
Zolltarifnummer
73089098
Lieferzeit abgehend
3 AT nach Bestelleingang
Produkt
https://aib-kunstmann.com/produkte/gestelle/CLASSIC-Racks/
Montageanleitung
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2020/11/AIB-BASIC-Montageanleitung.pdf
DIN EN IEC 62485-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN-50272-62485.pdf
DIN EN 50272-2
https://aib-kunstmann.com/content/uploads/2018/12/AIB-TUEV-Gutachten-EN_5027212-2001.pdf
Montagevideo
https://www.youtube.com/watch?v=rtmM9REZv9E&t
Konfigurationssoftware
https://aib-kunstmann.com/service/kunstmann-easy/
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성