HABBGRZ-6002ZZ-L45
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/habbgrz.prj},{NB=HABBGRZ-6002ZZ-L45},{CODE=HABBGRZ},{L=45},{LL=45,65},{XH=6002ZZ},{DD=15},{DH7=32},{DLG7=38},{S=15},{H=62},{DH=28},{T=10},{B=9.0},{D=50},{K=46},{A=50},{W=40},{F=0},{D1=9.5},{H1=5.1},{D2=5.5},{PDF=hafbgrk.pdf},{CODE1='HABBGRZ','HABEGRZ','HABCGRZ','HABGGRZ','HABNGRZ','HABBGTZ','HABEGTZ','HABCGTZ','HABGGTZ','HABNGTZ','HABBGCZ','HABEGCZ','HABCGCZ','HABGGCZ','HABNGCZ'},{PPATH=zhouchengzuo/habbgrz/habbgrzz.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HABBGRZ - 轴承座组件 无挡圈双轴承嵌入型*L尺寸选择型
Bill of material
HABBGRZ-6002ZZ-L45
Bestellnummer
HABBGRZ-6002ZZ-L45
HABBGRZ-6002ZZ-L45
代号
HABBGRZ
HABEGRZ
HABCGRZ
HABGGRZ
HABNGRZ
HABBGTZ
HABEGTZ
HABCGTZ
HABGGTZ
HABNGTZ
HABBGCZ
HABEGCZ
HABCGCZ
HABGGCZ
HABNGCZ
HABBGRZ
HABEGRZ
HABCGRZ
HABGGRZ
HABNGRZ
HABBGTZ
HABEGTZ
HABCGTZ
HABGGTZ
HABNGTZ
HABBGCZ
HABEGCZ
HABCGCZ
HABGGCZ
HABNGCZ
类型
圆型
轴承
钢
材质
固定座
一般结构用钢
材质
固定座
四氧化三铁保护膜
表面处理
L
45
65
45
65
mm
轴承型号
6002ZZ
6002ZZ
d
15
15
mm
DH7
32
32
mm
D1g7
38
38
mm
S
15
15
mm
H
62
62
mm
dh
28
28
mm
T
10
10
mm
B
9.0
9.0
mm
D
50
50
mm
K
46
46
mm
A
50
50
mm
W
40
40
mm
F
0
0
mm
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.1
5.1
mm
d2
5.5
5.5
mm
PDF
hafbgrk.pdf
PPATH
zhouchengzuo/habbgrz/habbgrzz.prj
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성