PEA-d6-D20
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/pea.prj},{NB=PEA-d6-D20},{CODE=PEA},{XZ=圆柱形},{Z=SUS303},{D2=6},{D=20},{M=6},{M1=M6},{F1=8},{F2=12},{RXZH=78},{RXZH1=23},{RXZH2=24.0},{B=5},{D1=15},{B1=0},{R=0.20},{G=2.5},{GCXH=696ZZ},{PDF=pea.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PEA - 外螺纹包胶轴承 圆柱型
Bill of material
PEA-d6-D20
Bestellnummer
PEA-d6-D20
PEA-d6-D20
代号
PEA
PEB
PEC
PED
PEE
PEF
PEG
PEH
PEL
PEM
PEN
PEO
PEP
PES
PET
PEU
PEV
PEY
PEA
PEB
PEC
PED
PEE
PEF
PEG
PEH
PEL
PEM
PEN
PEO
PEP
PES
PET
PEU
PEV
PEY
形状
圆柱形
类型
标准长度
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
材质
聚氨酯
衬层
硬度
邵氏A90
衬层
颜色
黑色
衬层
轴
SUS303
材质
d
6
6
mm
D
20
20
mm
M
M6
M6
标准型
8
8
加长型
12
12
聚氨酯
78
78
邵氏A90
聚氨酯
23
23
邵氏A70
硅橡胶
24.0
24.0
邵氏A70
B
5
5
mm
Da
15
15
B1
0
0
r
0.20
0.20
min
S
2.5
2.5
mm
轴承公称型号
696ZZ
696ZZ
PDF
pea.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성