HQ-BRC-605ZZ
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-brc.prj},{NB=HQ-BRC-605ZZ},{CODE=HQ-BRC},{TYPE=进口型},{GCGG=605ZZ},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{HZDH=ZZ:两面带防尘盖},{XD=5.0},{D=14},{B=5.0},{XR=0.20},{EDZH=1330},{EDZH1=505},{ZDZS=40000},{DS=6.60},{DH=12.40},{R=0.20},{ZL=3.5},{PDF=hq-brc.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-BRC - 进口型 微型深沟球轴承 两面带防尘盖
Bill of material
HQ-BRC-605ZZ
Bestellnummer
HQ-BRC-605ZZ
HQ-BRC-605ZZ
代号
HQ-BRC
HQ-SBRC
HQ-BRC
HQ-SBRC
TYPE
进口型
公称规格
605ZZ
605ZZ
轴承精度
GB/T307.1 6级
后置代号
ZZ:两面带防尘盖
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
d
5.0
5.0
mm
D
14
14
mm
B
5.0
5.0
mm
r
0.20
0.20
min
动载荷/N
1330
1330
静载荷/N
505
505
最大容许转速
40000
40000
rpm
安装尺寸 Ds(min)
6.60
6.60
安装尺寸 Dh(max)
12.40
12.40
安装尺寸 R
0.20
0.20
max
重量 (g) 参考
3.5
3.5
PDF
hq-brc.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성