HQ-BNU1-210EM
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bnu.prj},{NB=HQ-BNU1-210EM},{CODE=HQ-BNU},{GCGG=210EM},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{HZDH=E:内部加强设计/M:铜保持架},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{XD=50},{D=90},{E=77.1},{B=20},{XR1=1.1},{XR2=1.1},{XD1=59.5},{EDZH=64.1},{EDZH1=69.3},{JXZS=630},{JXZS1=7500},{DS=56.5},{DA=83.5},{RA=1.0},{RB=1.0},{ZL=0.482},{PDF=hq-bnu.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-BNU - 进口型/标准型 圆柱滚子轴承 NU型
Bill of material
HQ-BNU1-210EM
Bestellnummer
HQ-BNU1-210EM
HQ-BNU1-210EM
代号
HQ-BNU
公称规格
210EM
210EM
轴承精度
GB/T307.1 6级
后置代号
E:内部加强设计/M:铜保持架
轴承材质
GCr15
轴承材质
SUJ2
d
50
50
mm
D
90
90
mm
E
77.1
77.1
mm
B
20
20
mm
r1
1.1
1.1
mm
r2
1.1
1.1
mm
d1
59.5
59.5
mm
动载荷/KN
64.1
64.1
静载荷/KN
69.3
69.3
脂润滑
630
630
油润滑
7500
7500
安装尺寸 Ds(min)
56.5
56.5
安装尺寸 Da(max)
83.5
83.5
安装尺寸 ra(max)
1.0
1.0
安装尺寸 rb(max)
1.0
1.0
重量kg(参考)
0.482
0.482
PDF
hq-bnu.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성