HQ-BTA-51206
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bta.prj},{NB=HQ-BTA-51206},{CODE=HQ-BTA-51206},{CODE1='HQ-BTA-51206','BTA-51206','SBTA-51206','SBTA-51206-304'},{XD=30},{D1=32},{D=52},{T=16},{XR1=0.6},{EDZH=25.5},{EDZH1=51},{RXZS=4800},{DB=43},{DA=39},{R=0.6},{ZL=0.13},{PDF=bta.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BTA - 标准型/进口型 单向推力球轴承.单向推力
Bill of material
HQ-BTA-51206
Bestellnummer
HQ-BTA-51206
HQ-BTA-51206
代号
HQ-BTA-51206
BTA-51206
SBTA-51206
SBTA-51206-304
HQ-BTA-51206
BTA-51206
SBTA-51206
SBTA-51206-304
CODE1
'HQ-BTA-51206','BTA-51206','SBTA-51206','SBTA-51206-304'
'HQ-BTA-51206','BTA-51206','SBTA-51206','SBTA-51206-304'
d
30
30
mm
D1(min)
32
32
D
52
52
max
T
16
16
mm
r1(min)
0.6
0.6
动载荷/KN
25.5
25.5
静载荷/KN
51
51
容许转速rpm(参考)
4800
4800
db(min)
43
43
da(max)
39
39
安装尺寸 R(max)
0.6
0.6
重量g(参考)
0.13
0.13
pdf
bta.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성